Projet d’interconnexion Crète-Attique

335 km

de câbles sous-marins

1 200 m

de profondeur

Partenariat

Ariadne Interconnection S.P.S.A

Marché

Interconnexions sous-marines

Localisation

Grèce

Nexans Aurora

Contexte

En 2020, Nexans a remporté un contrat significatif pour la conception, la fabrication et l’installation d’un système de 335 km de câbles sous-marins haute tension (HVDC). Le contrat a été attribué par Ariadne Interconnection S.P.S.A., une filiale du Gestionnaire de réseau grec IPTO. Ce projet d’interconnexion doit raccorder la Crète au réseau électrique de la Grèce continentale, facilitant ainsi la transition de l’île vers les énergies renouvelables éolienne et solaire. La Crète, qui compte une population de près de 700 000 habitants et accueille plus de quatre millions de visiteurs chaque année, dépend principalement de la production d’énergies fossiles dépassées. L’interconnexion sous-marine projetée lui garantira une alimentation électrique fiable, essentielle pour sa prospérité future ; elle réduira également les émissions de l’île, et la rendra encore plus attrayante pour les touristes. Enfin, l’interconnexion facilitera le développement des ressources énergétiques renouvelables de la Crète en permettant l’exportation de la production excédentaire vers le continent.

Défis

L’installation d’un câble sous-marin HVDC de 335 km entre l’Attique métropolitaine et la région d’Héraklion, en Crète, pose un défi d’une grande complexité. La résilience du câble doit être garantie face aux aléas environnementaux, et son intégrité préservée des dommages potentiels lors de l’installation, ce qui soulève des difficultés considérables dans une profondeur d’eau pouvant atteindre 1200 m. Par ailleurs, la coordination des opérations de fabrication, de transport et d’installation et le respect d’un calendrier contraignant impliquent une logistique délicate.

335 km

de câbles sous-marins HVDC

1 200 m

de profondeur

Contribution de Nexans

Le Groupe a joué un rôle primordial tout au long de ce projet d’une durée de 35 mois. Nexans a fourni un câblage sous-marin HVDC de 500 MW, soit la moitié des 1000 MW de l’interconnexion bipolaire.

D’une tension assignée de 500 000 V, le câble HVDC de Nexans s’appuie sur la technologie éprouvée d’isolation en papier imprégné de matière non migrante (Mass Impregnated Non-Draining, ou MIND). Il comporte un insert de fibres optiques pour les applications de capteurs, et un conducteur à âme en aluminium d’une section de 1800 mm2 pour les sections proches du littoral posées à des profondeurs inférieures à 100 m, et de 1500 mm2 pour les sections installées à des profondeurs plus importantes, pouvant atteindre 1200 m. Le câble a été fabriqué dans l’usine Nexans de Halden, en Norvège.

Nexans a dépêché l’un de ses navires câbliers, le Nexans Aurora, pour assurer la pose du câble le long du tracé prévu. Jusqu’à 600 m de profondeur, le positionnement et l’ensouillage du câble ont été effectués grâce au système spécialisé à jets d’eau Capjet de Nexans.

En savoir plus sur les solutions Nexans

Interconnexions sous-marines

Découvrir nos réalisations

thumbnail-celtic

Interconnexions sous-marines

Celtic : le plus long câble d’interconnexion du monde
Nexans Aurora

Interconnexions sous-marines

Interconnexion Crète-Attique