Agir sur notre impact environnemental
Une amélioration de l’éco-bilan des câbles d’énergie
Nexans et le producteur d’aluminium Trimet ont mis au point un nouveau matériau à base d’aluminium recyclé, qui permet de réduire l’empreinte carbone des câbles électriques.
Jusqu’ici, les câbles électriques étaient fabriqués exclusivement à partir d’aluminium primaire. Or l’aluminium recyclé contient des impuretés qui nuisent aux propriétés spécifiques du matériau.
La refonte et le recyclage des déchets d’aluminium ne requièrent qu’une fraction de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium primaire. La collaboration entre Nexans et Trimet vise à coordonner l’optimisation de l’approvisionnement en matières premières et le développement de matériaux innovants. Avec sa maîtrise du recyclage, Trimet favorise la circularité en utilisant ces déchets pour développer un alliage de haute qualité répondant aux exigences de performances mécaniques et électriques. Le Groupe Nexans peut ainsi répondre à la demande croissante de ses clients pour des produits présentant un éco-bilan favorable.
Nexans propose une offre de câbles de réseau de distribution bas carbone, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de 35% à 50%, selon les produits. Cette gamme, une première en France, s’appuie sur l’utilisation d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, sur une production 100% française et sur une sélectivité accrue des fournisseurs en fonction de leur performance environnementale.
Ambition du Groupe : réduire l’empreinte carbone de l’industrie du câble sur tout le cycle de vie d’un câble
La fabrication d’un kilomètre de câble de réseau d’énergie génère aujourd’hui un volume de CO2 représentant deux à trois fois les émissions annuelles moyennes par habitant en France. Ces émissions proviennent principalement du conducteur en aluminium, qui représente à lui seul entre 70% et 90% de l’empreinte totale, suivi par les matières plastiques, le transport et le processus de fabrication.
Afin de réduire le bilan carbone de ses produits de plus d’un tiers, Nexans agit notamment sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, l’utilisation de jusqu’à 50% de plastique recyclé dans l’isolant et/ou la gaine, des actions ciblées sur le processus de fabrication et le transport et une sélectivité accrue des fournisseurs en fonction de leur performance environnementale.
L’empreinte environnementale d’un câble se mesure également au-delà de sa production. Environ 90% des émissions totales des câbles de réseau sont générées après leur mise en service, compte tenu de la déperdition d’énergie, appelée « effet Joule », qui s’accumule pendant des décennies d’utilisation.
En ligne avec son ambition E3 (Économie, Environnement, Engagement), Nexans propose une palette de solutions visant à réduire l’empreinte carbone du câble sur l’ensemble de son cycle de vie, tels que :
- Un service d’études d’ingénierie pour déterminer le type de câble et les sections optimales sur l’ensemble du cycle de vie en fonction de l’application ;
- Des solutions de câbles innovantes, comme le câble de moyenne tension EDR MAX® qui peut être enterré directement, sans lit de sable, grâce à sa gaine renforcée – en réduisant ainsi de 10% les émissions CO2 liées à sa pose ;
- Des solutions digitales pour faire gagner nos clients en productivité : la gamme ULTRACKER® ;
- Une technologie innovante via RecyCâbles (joint-venture entre Nexans et SUEZ) pour le recyclage des câbles en cuivre et en aluminium, favorisant l’économie circulaire
Afin de permettre aux opérateurs de distribution d’énergie, installateurs et distributeurs de piloter leurs émissions de carbone, Nexans met à disposition l’ensemble des données environnementales de ses produits (PEP Ecopassport®). Le Groupe réalise également sur demande un bilan carbone par projet ou par client.
Un programme pour réduire les substances dangereuses dans les câbles
Les produits de Nexans sont conformes aux lois sur les substances chimiques, notamment la réglementation REACh EC1907/2016 et la directive RoHS 2011/65/UE qui vise à améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Nexans s’est fixé un objectif annuel d’élimination des substances dangereuses, qui est mis en œuvre par le biais d’une feuille de route et d’un programme dédiés.
Ce programme repose sur trois phases :
Anticiper
La Direction Innovation et Services accompagne les sites concernés pour assurer un suivi régulier des produits chimiques utilisés et évaluer le risque de changement de classification ou de restriction. Le Groupe a également mis en place une politique interdisant l’utilisation de substances extrêmement préoccupantes pour tout développement de nouveaux produits en Europe ainsi qu’une procédure qualité pour la mise en œuvre de la réglementation REACh dans le groupe.
Innover
Plusieurs programmes de recherche sont en cours pour trouver des solutions innovantes pour minimiser et remplacer les substances extrêmement préoccupantes qui pourraient potentiellement faire l’objet de restrictions ou d’autorisations en vertu du règlement REACh CE 1907/2016 ainsi que pour remplacer les substances préoccupantes classées comme dangereuses pour santé humaine au titre de la partie 3 de l’annexe VI du règlement CE 1272/2008.
Communiquer
A travers le dialogue avec ses fournisseurs et ses clients, le Groupe maintient un contrôle strict sur la composition des matières premières entrant dans la fabrication de ses produits.
3
substances très préoccupantes (identifiées conformément à la réglementation REACh pour le marché de l’UE) remplacées dans les produits Nexans en 2023
11
projets de remplacement sont en cours