Transmissions
terrestres

banner-distribution-networks

Transmissions terrestres : rendre les réseaux électriques résilients

Les réseaux de transport d’électricité nationaux à haute tension doivent pouvoir intégrer et connecter un nombre croissant de sources d’énergie renouvelable et garantir la fiabilité et la sécurité des lignes électriques. Chez Nexans, depuis plus d’un siècle, nous développons les réseaux électriques nationaux à travers toute l’Europe. Nous avons notamment implémenté 90 % du réseau national français et belge.

Défis liés aux transmissions terrestres

L’Union européenne (UE) s’est fixé l’objectif d’être le premier continent à atteindre la neutralité carbone. Pour ce faire, l’UE a élaboré un plan décennal de développement du réseau de transport d’électricité. Cet outil liste les objectifs à atteindre par les pays membres, notamment le renforcement des infrastructures des réseaux nationaux, l’amélioration de l’efficience des réseaux, l’installation de lignes transfrontalières.

Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) œuvrent donc pour renforcer et moderniser les réseaux nationaux d’électricité en intégrant les considérations environnementales. Ils ont aussi l’obligation d’appliquer les directives européennes relatives à l’échange transnational d’électricité via les liaisons internationales entre pays voisins. Les GRT bâtissent un système plus robuste pour faire face à l’augmentation de la production d’électricité sur terre, en mer et mieux intégrer les énergies renouvelables. Ils contribuent ainsi à la construction d’un réseau électrique européen solide.

La stabilité et la fiabilité sont de véritables enjeux pour les réseaux de transport d’électricité nationaux, en grande partie composés de transmissions terrestres souterraines et aériennes à haute tension. Assurer un approvisionnement continu en énergie implique d’anticiper les pannes, les arrêts coûteux et d’intervenir rapidement en cas de problème. Cela nécessite aussi d’avoir la capacité de répondre à un besoin croissant d’un transport de haute capacité avec un minimum de pertes et d’un transport transfrontalier entre les réseaux électriques nationaux.

Les réseaux doivent devenir plus résilients et flexibles pour assimiler de plus grandes quantités d’énergie sans faillir. La fiabilité et la modernisation des infrastructures de transport, l’extension du réseau haute tension et l’ajout de nouvelles lignes d’interconnexion entre pays et continent permettent de répondre en partie à cette problématique.

Chez Nexans, nous sommes aux côtés des énergéticiens et opérateurs de réseaux de transport et avons des solutions pour relever les défis du secteur. Nous remodelons les réseaux, les rendons plus fiables et plus intelligents afin d’augmenter les capacités de transport avec des solutions de câbles électriques souterrains et aériens.

Europe

110 TWh

d’énergie réduite par an pourraient être économisés grâce à des investissements dans une meilleure connectivité entre les nations

Europe

55 M

d’émissions de CO₂ pourraient être réduites chaque année d’ici à 2040 grâce à des investissements dans une meilleure connectivité entre les nations

70 %

correspond à la réduction des temps d’arrêt relatifs au transfert d’électricité en utilisant les services Nexans

Solutions Nexans

  • Maîtriser parfaitement les infrastructures terrestres.
  • Effectuer une surveillance accrue des réseaux électriques pour assurer leur sécurité et la continuité des activités.
  • Détecter les anomalies et anticiper les dysfonctionnements des réseaux.
  • Réduire les risques liés aux déploiements des transmissions terrestres avec des solutions aériennes et souterraines les plus sûres, testées et mises en service en interne.
  • Être réactif en intervenant rapidement en cas de problème.
  • Utiliser l’intelligence artificielle pour rendre les réseaux résilients avec des logiciels de gestion d’actifs et des systèmes avancés de détection des pannes et de surveillance.
  • Développer une gamme complète de câbles et d’accessoires pour les lignes aériennes et souterraines équipés de technologies innovantes et pionnières telles que la supraconductivité.
  • Accompagner nos clients dès les balbutiements des projets, notamment effectuer des études en amont, des simulations, des tests.
  • Former de manière continue est primordial pour la sécurité des chantiers Haute Tension, pour les prestataires et les collaborateurs. Le Centre de Formation Haute Tension de Calais, créé en 2006, a pour vocation de former tous les acteurs de la Haute Tension de 60 kV à 525 kV.

Le paysage du transport d’électricité évolue à plusieurs égards. Tout d’abord, il est nécessaire de répondre à la montée prévue de la demande d’électricité, qui devrait augmenter de plus de 40 % au cours des 20 prochaines années. Les opérateurs de réseaux de transport (TSO) ont donc besoin d’infrastructures nouvelles et modernisées pour y faire face.

, Nexans

Nos objectifs

  • Apporter des solutions concrètes aux problématiques rencontrés par les GRT.
  • Accroître la résilience des réseaux.
  • Mettre en place une gestion de risque efficace.
  • Contribuer à des projets durables et réduire l’impact visuel des installations électriques.
  • Établir des partenariats solides.
  • Être dédiés à nos clients au niveau local et mondial.
  • Assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs sur le terrain.

Nos dernières réalisations

thumbnail-undergrounding-germany

Interconnexions terrestres

Enfouissement partiel du réseau de transmission allemand
Dorset Downs, UK

Interconnexions terrestres

Dorset VIP : Restaurer la beauté naturelle de la campagne anglaise

Protection des câbles terrestres avec Nexans IMR

Les principales lignes de transfert d’électricité terrestres peuvent subir des pannes d’un an sans plan de contingence, entraînant des pertes économiques et des retards dans la recherche d’experts pour les réparations. Nexans offre son expertise, son personnel dévoué et ses ressources pour relever ces défis imprévus.

Avec les contrats d’Inspection, de Maintenance et de Réparation (IMR) de Nexans, les risques de défaillance des câbles sont minimisés grâce à des inspections et à une maintenance proactive, ce qui réduit les délais de réponse aux incidents. Nexans possède une solide expérience dans les réparations de câbles à l’échelle mondiale, y compris en Asie, en Afrique, en Europe et dans la région de la mer du Nord, avec plus de 40 ans d’expérience et l’installation réussie de plus de 50 joints de réparation en mer dans des conditions météorologiques difficiles.

00:00
02:11

Questions
les
plus
fréquentes
sur
les
transmissions
terrestres