Innover pour augmenter le rendement éolien
Pour libérer le plein potentiel de l’éolien, la technologie doit permettre de produire davantage tout en réduisant les coûts. L’augmentation de la taille du mât et des pales est un des moyens utilisés pour améliorer le rendement d’une éolienne. Des restrictions s’appliquent à ce niveau pour la filière terrestre, en raison de l’impact visuel des parcs éoliens situés à proximité de zones habitées.
Par contre, le secteur éolien maritime a toute latitude pour maximiser la productivité des éoliennes. Les parcs éoliens flottants, qui se situent à bonne distance des côtes, représentent également un fort potentiel de développement et de rendement.
Notre expérience du secteur couplée à notre capacité d’innovation sont une véritable valeur ajoutée pour nos clients.
Défis de la filière des turbines d’éoliennes
Le secteur des turbines d’éoliennes doit surmonter des défis techniques. En effet, la taille des éoliennes s’accroît pour améliorer la capture d’énergie, les mâts gagnent en hauteur pour atteindre des flux d’air plus puissants et plus homogènes, afin de réduire le caractère intermittent de cette énergie.
Les fabricants accompagnent ces développements et doivent atteindre des normes élevées de fiabilité, tout en optimisant les coûts de fonctionnement et de transport jusqu’aux sites, notamment offshore. Pour y arriver, ils ont besoin de matériaux innovants, de câbles plus légers, d’une meilleure connectivité et de solutions « plug-and-play » aux coûts d’entretien les plus bas.
Dans un secteur comme l’éolien, les délais de commercialisation sont essentiels et les cycles sont accélérés. C’est pourquoi nos clients, leaders du marché, s’attendent à bénéficier de services de co-ingénierie, de conseils techniques avisés, d’essais préliminaires et de solutions faciles à installer, fournis par des partenaires commerciaux prêts à assumer davantage de responsabilités vis-à-vis de la chaîne de valeur. Leur objectif est de réduire la complexité de la chaîne logistique, via l’intégration verticale, la modularisation et une normalisation plus poussée, pour maintenir des normes de qualité élevées et une présence locale.
Notre engagement vis-à-vis de l’énergie renouvelable remonte au début du XXe siècle, lorsque nous avons connecté les premières centrales hydroélectriques en Europe.
Aujourd’hui, nous continuons d’agir en faveur des énergies renouvelables avec des solutions pour la conception, la production et l’entretien des câbles qui aident le secteur à bénéficier d’installations d’électrification et de transition énergétique compétitives. Notre offre spécifique au secteur porte le nom de WINDLINK®, que l’on pourrait traduire par « liaison éolienne », traduisant son rôle dans l’acheminement sans faille de l’énergie depuis l’éolienne jusqu’au réseau.
Données probantes
- – 25 % des émissions de CO2 nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 en exploitant le plein potentiel de l’énergie éolienne et en intensifiant l’électrification.
- Une turbine moyenne génère environ 400 000 kWh par mois, c’est suffisant pour plus de 400 foyers.
![nexans-turbines-eoliennes-blanc](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/01/nexans-turbines-eoliennes-blanc.jpg)
Réponses de Nexans
- Réduire les cycles de développement, d’homologation et de fabrication grâce à une solide expertise dans les sous-systèmes électriques, à notre compréhension des besoins techniques des projets d’éoliennes et à nos processus innovants comme l’intégration d’ingénieurs résidents aux équipes de projet chez le client.
- Offrir des solutions de câblage qui comprennent la coupe à la longueur, la préparation des câbles et de tous les accessoires, pour un assemblage et une installation facilités réduisant les risques de défaillance pendant toute la durée de vie du câble. Nous produisons tous les câbles installés dans une turbine éolienne allant de la base en passant par la tour jusqu’à la nacelle: des câbles de puissance, de données pour les capteurs, les contrôleurs et des câbles Fieldbus, Profibus et fibres optiques. Nous fabriquons également des équipements pour diverses applications comme la surveillance et la téléphonie IP (internet protocole).
- Proposer des produits innovants et favoriser l’intégration, avec des câbles plus légers et flexibles capables de s’adapter à différentes contraintes : torsion, température, huile, chaleur et vibrations. Nous réduisons les coûts avec des câbles 40 % plus légers, mais toujours aussi robustes.
« Nous ne nous contentons pas de fournir des composants et des câbles, et apportons des solutions de câblage complètes qui relient les éoliennes au réseau terrestre. Nous intervenons tout au long des projets : de la conception jusqu’à la fin de vie de l’installation. Cela se traduit par un réel avantage concurrentiel pour les projets d’éoliennes, grâce à la réduction du délai de commercialisation et des coûts, et à l’établissement d’une chaîne logistique sûre, efficace et fiable. »
Nos objectifs
- Simplifier la chaîne logistique de la filière éolienne.
- Assurer la sécurité, l’efficacité et la fiabilité de la chaîne logistique.
En savoir plus sur les turbines d’éoliennes
WINDLINK® – complete and customized cable solutions and services for wind turbines, worldwide