Automatismes

Des câbles flexibles, robustes, compacts pour les automatismes
Chaque année, l’automatisation prend de l’ampleur. Ce domaine bénéficie des avancées de l’industrie 4.0. Des robots, des systèmes, des ordinateurs peuvent effectuer de plus en plus de tâches simples et complexes à la place des humains. Pour actionner ces technologies sophistiquées, une panoplie de câbles est nécessaire. Chez Nexans, nous avons des gammes de câbles adaptées à chaque fonctionnalité et environnement.
Défis rencontrés dans le domaine de l’automatisme industriel
Depuis ses débuts, l’automatisation permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité, la qualité, la fiabilité tout en réduisant la consommation énergétique. Ses applications sont nombreuses dans une diversité de secteurs. Dans le contexte actuel de transition vers les énergies renouvelables, son rôle est d’autant plus majeur.
Les automatismes deviennent plus perfectionnés au fur et à mesure des avancées de l’industrie 4.0. L’Internet des objets (IoT) contribue à accroître la connectivité entre les composants et les systèmes. Des tâches plus complexes liées à la prise de décision, à l’analyse, peuvent être réalisées à l’aide des automatismes.
L’automatisation permet d’améliorer l’efficacité des processus industriels. Dans le milieu de l’énergie, cela se concrétise par une meilleure intégration des énergies renouvelables, une gestion intelligente des réseaux, une surveillance des installations, une régulation de la production, de la distribution.
Le domaine des automatismes évolue à grande vitesse et la haute performance de nos câbles est un véritable atout pour équiper des systèmes de plus en plus nombreux et sophistiqués. Depuis plus de 25 ans, nous sommes aux côtés de nos partenaires, leaders du secteur. Ce qui nous a permis de développer une expertise de pointe en automatisation et de mettre au point des solutions éprouvées parfaitement adaptées à chaque application industrielle.
Données probantes
553 052 robots industriels ont été installés en 2022
Réponses de Nexans
- Développer des solutions efficaces, peu volumineuses, légères et parfaitement adaptées aux capteurs, actionneurs, systèmes d’alarme et autres petits appareils.
- Concevoir des câbles novateurs, fiables, compacts et au poids réduit dont la pose est facile tels que le câble Ethernet MOTIONLINE® monopaire torsadé convenant aux petits équipements et aux applications de chaîne de drague.
- Élaborer des solutions optimisées pour ne pas propager les flammes, notamment le câble HALEX ou PUR sans composés halogénés. Cette caractéristique permet de retarder la propagation du feu. Contrairement au câble PVC, ce type de câble ne dégage aucun gaz hautement toxique ou irritant en cas d’incendie. La gaine résiste à l’abrasion, aux huiles et aux lubrifiants réfrigérants.
“À l’échelle mondiale, nous disposons de trois usines dédiées à la production de câbles dynamiques. Les principaux constructeurs de machines, les équipementiers et les fabricants de robots du monde entier s’appuient sur notre savoir-faire.”
Nos objectifs
- Gérer l’ensemble du cycle de vie des câbles, des matières premières à la conception, en passant par la fabrication, les tests, la livraison et le support.
- Répondre aux exigences actuelles en termes de flexibilité des flux de production, en proposant la compatibilité intersectorielle, la conformité aux normes internationales et la livraison rapide.