Médical

Des câbles miniatures fiables et performants pour le secteur médical
Le secteur médical connaît des évolutions majeures. L’usage de technologies avancées permet aux professionnels de santé d’établir des diagnostics précis et de prescrire des traitements ciblés. Cette médecine high-tech dépend de câbles de grande qualité. Nous avons développé une véritable expertise en la matière. Nos équipes R&D élaborent des solutions sur mesure qui améliorent le confort des professionnels et des patients.
Défis rencontrés par le secteur médical
Les avancées médicales en matière de diagnostic et de traitement nécessitent du matériel spécifique. Les équipements sont utilisés à des fins exploratoires et chirurgicales pour transmettre des images de l’intérieur du corps humain, des mesures en temps réel, guider le chirurgien lors d’une opération, installer des dispositifs médicaux, etc. Les professionnels de santé doivent pouvoir compter sur des technologies fiables, sécurisées et performantes.
De plus, les systèmes d’intelligence artificielle ont fait évoluer la médecine de manière spectaculaire. Ils permettent non seulement d’améliorer le diagnostic, mais aussi les traitements et la prévention. Pour ce faire, ils doivent être capables de transmettre un grand nombre de données en temps réel et parfois, en simultanée. L’interopérabilité entre les composants et les systèmes est donc un autre élément important dans le milieu médical.
Par ailleurs, l’imagerie médicale, le matériel d’exploration et d’intervention fait appel aux micro procédés, des équipements dont la taille est la plus compacte possible afin d’améliorer le confort du patient et du soignant. Les besoins en miniaturisation augmentent en raison de la croissance du nombre de chirurgies mini-invasives.
Cette révolution médicale nécessite des micro câbles de grande qualité, des câbles multiconducteurs pour des applications dynamiques et des câbles composites combinant plusieurs fonctions en un même câble, notamment des assemblages comprenant des fibres optiques en plastique, des câbles coaxiaux, des paires torsadées, des tubes pour l’air, les gaz ou les liquides, etc. C’est ce que nous offrons avec la gamme NEWSENSE™ constituée de solutions et services de câbles éprouvés répondant parfaitement aux besoins des professionnels de santé.
Données probantes
3 grands équipementiers d’imagerie sont fournis par Nexans
Réponses de Nexans
- Ouvrir de nouvelles voies pour la médecine high-tech grâce à la micro-ingénierie. Nos nouvelles technologies permettent de fabriquer et de piloter des câbles miniatures.
- Élaborer des câbles conformes aux normes de qualité ISO 10993, les plus élevées appliquées dans l’industrie des dispositifs médicaux, et adaptés aux exigences de stérilisation.
- Développer des technologies avancées telles que la micro-extrusion mise au point par nos équipes. Cette technique permet de produire des câbles très compacts tels que le modèle superfin à paire torsadée AWG52 pour les applications transcathéters.
- Créer des microcâbles invasifs destinés aux applications transcathéters, endoscopiques, et ultrasons. Ce type de câble est utilisé pour cartographier le corps humain, guider les chirurgiens, transmettre des données en temps réel. Nous fournissons également des fils invasifs pour les stimulateurs cardiaques externes.
- Produire des câbles non invasifs pour les applications d’imagerie médicale.
- Fabriquer des câbles plus pratiques et plus performants pour les équipements d’imagerie, d’investigation, de diagnostic et de traitement, notamment les composites flexibles multifonctions intégrant à la fois des fils unitaires, des paires torsadées, des câbles coaxiaux, des fibres optiques et des tubes.
Nos objectifs
- Augmenter le confort des patients et des soignants.
- Répondre aux besoins et spécifications du milieu médical en concevant des solutions sur mesure fiables qui permettent de réduire le temps de développement et d’améliorer les performances électriques.
- Comprendre les processus de production du client pour développer des produits qui offrent des fonctionnalités électriques, mécaniques et environnementales appliquées au secteur médical.
- Concevoir des solutions compétitives et sur mesure.