Automobile

Automobile : donner vie à la mobilité de demain grâce à l’innovation
Le secteur de l’automobile doit appliquer les nouvelles normes environnementales en matière de mobilité. L’abandon des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables a des répercussions directes sur ses activités. L’offre de mobilité doit changer pour proposer exclusivement des solutions innovantes et durables. On assiste progressivement à des évolutions majeures, notamment un nombre grandissant de véhicules intelligents en circulation fonctionnant à l’aide de carburants alternatifs. La fabrication de ces technologies avancées nécessite des câbles résistants, performants et éprouvés.
Défis rencontrés par le secteur de l’automobile
L’interdiction des véhicules à carburant fossile est déjà une réalité en Europe où l’échéance est fixée au 1er janvier 2035. Progressivement, cela s’étendra à d’autres pays ou continents. L’industrie de l’automobile doit donc concentrer ses efforts sur la recherche de solutions de mobilité durables afin de réduire significativement son empreinte carbone et de répondre aux nouveaux besoins en mobilité.
Le marché des voitures électriques connaît une forte croissance depuis quelques années. Et cela devrait s’intensifier en raison d’une prise de conscience environnementale de plus en plus importante, de l’application de nouvelles normes et des progrès technologiques. L’autonomie des batteries progresse, l’intelligence artificielle favorise le développement de fonctionnalités novatrices. Les véhicules intelligents disposent notamment d’aides à la conduite permettant de faciliter la prise de décision des usagers, de diminuer les risques d’accident, d’améliorer le confort de conduite et à l’intérieur du véhicule. Le véhicule autonome se profile à l’horizon. Quelles que soient les évolutions, l’électrification est centrale pour faire fonctionner le véhicule du futur.
C’est pourquoi nous proposons une gamme étendue de câbles automobiles spéciaux, notamment des versions légères en aluminium ou en alliage, hautes températures et sans halogène. Nos innovations et notre expertise dans le secteur automobile sont reconnus par les leaders de l’industrie.
Données probantes
600 000 tonnes de cuivre et 200 000 tonnes d’aluminium sont transformées chaque année par notre chaîne métallurgique intégrée.
Réponses de Nexans
- Élaborer des solutions adaptées à la nouvelle mobilité plus respectueuse de l’environnement, notamment des câbles allégés et plus compacts, des câbles souples à compatibilité électromagnétique (CEM) élevée pour véhicules hybrides et électriques, des câbles retardateurs de flammes sans halogène, plus sûrs et plus faciles à recycler, répondant aux nouvelles normes écologiques.
- Innover pour proposer de nouveaux alliages plus légers, plus économiques, plus efficaces et résistants aux hautes températures, notamment des retardateurs de flammes sans halogène, des fluoropolymères, etc.
- Optimiser les coûts grâce à des produits novateurs tels que les câbles en acier cuivré ou en aluminium et nouveaux alliages, les isolants supportant de plus hautes températures, permettant d’utiliser des sections plus petites et optimisées, des câbles aux faibles diamètres allant de 0,5 mm2 à 0,22 mm2, des isolants réticulés engendrant également des économies importantes.
Nos objectifs
- Contribuer à créer le véhicule du futur.
- Améliorer la sécurité et l’efficacité des systèmes et des composants.
- S’adapter aux normes environnementales et aux nouveaux besoins en mobilité en misant sur une innovation constante.