- Le Groupe a remporté un contrat d’un montant supérieur à 150 millions d’euros afin d’aider Ørsted à produire l’électricité d’origine éolienne offshore la plus économique à ce jour.
- Le projet porte sur la fourniture d’un système sous-marin de plus de 200 km de câbles d’exportation CAHT (courant alternatif haute tension) de 245 kV, destiné à la section du parc éolien Hornsea 2 proche de la côte.
Aujourd’hui, de nombreux pays exploitent les sources d’énergie renouvelable dans le but de lutter contre les changements climatiques, l’un des plus grands défis que le monde doit relever. En 2017, l’Europe a installé 16,8 GW de capacité éolienne supplémentaire, faisant ainsi de l’éolien la deuxième source de production d’électricité la plus puissante de la région. L’un des plus récents et importants projets éoliens est le champ Hornsea 2 d’Ørsted, pour lequel Nexans a remporté un contrat d’un montant supérieur à 150 millions d’euros portant sur la fourniture d’un système de plus de 200 km de câbles d’exportation de 245 kV, isolés au polyéthylène réticulé (XLPE), qui sera installé à proximité de la côte.
Situé en mer du Nord, à environ 89 km de la côte anglaise du Yorkshire, le parc éolien offshore de 1,4 GW sera le plus grand du monde une fois en service. Le volet 2 du projet Hornsea produira suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 1,3 million de foyers. Ørsted est entré dans la phase de construction du projet, dont l’achèvement est prévu pour 2022.
Pour rapatrier à terre l’électricité produite par le champ éolien, le projet sera équipé de câbles sous-marins tripolaires CAHT Nexans. Ces câbles XLPE de 245 kV feront partie de la section des circuits d’exportation proche de la côte reliant la sous-station de puissance réactive du parc éolien à la sous-station terrestre. Les circuits comprendront trois câbles d’exportation, suivant un trajet similaire à Hornsea 1, pour lequel Nexans Allemagne a précédemment fourni 139 km de câbles sous-marins triphasés de 36 kV interconnectant au total 58 éoliennes et les reliant au poste transformateur offshore. Les câbles sous-marins aboutiront à Horseshoe Point où les câbles terrestres prendront le relais jusqu’à la sous-station de North Killingholme.
Depuis plusieurs décennies, Nexans s’est imposé comme un acteur majeur sur le marché de l’éolien offshore, réputé pour son leadership technique dans la fourniture de solutions de câblage clés en main destinées aux nouvelles générations de parcs éoliens offshore. Nous sommes heureux de contribuer à la construction du plus grand parc éolien offshore au monde en nous appuyant sur notre expertise et sur notre partenariat de longue date avec Ørsted.
Directeur du groupe Systèmes sous-marins et terrestres de Nexans, Nexans
Les câbles destinés au projet Hornsea 2 seront fabriqués par le site de Nexans Norvège à Halden.
Les Pays-Bas prévoient d’accroître leur utilisation d’énergie renouvelable de sorte que celle-ci représente 14 % de leur mix énergétique en 2020 et 16 % en 2023. L’éolien offshore constituant un volet essentiel de cette transition, une étape majeure sera franchie en 2020 avec la mise en ligne par Ørsted de ses parcs éoliens Borssele 1 et 2. Nexans joue un rôle clé dans le projet en fournissant au total entre 170 km et 190 km de câble sous-marin de tension de service maximale de 72,5 kV, destiné à assurer les connexions intra-champ entre les turbines et les sous-stations offshore dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions d’euros.
Les parcs Borssele 1 et 2 se situent à environ 23 km au large de la côte néerlandaise, par 14 à 36 mètres de profondeur d’eau. A eux deux, ils totaliseront 94 éoliennes produisant 752 MW, soit suffisamment d’électricité pour couvrir les besoins d’environ un million de foyers.
Au titre d’un nouvel accord-cadre d’une durée de cinq ans, Nexans a remporté auprès d’Ørsted un contrat portant sur la fourniture et la pose de câbles triphasés de 66 kV en cuivre avec deux sections. Ceux-ci serviront au câblage interne des parcs éoliens, c’est-à-dire à l’interconnexion des turbines entre elles et à leur connexion aux postes transformateurs à partir desquels l’électricité sera transportée vers le continent.
En dehors des câbles intra-champ, Nexans fournit également les jonctions et accessoires appropriés pour le projet, notamment des connecteurs en T pour les câbles 66 kV conçus pour les fermes éoliennes avec une solution standardisée et robuste de ‘plug and screw’ visant à faciliter les activités de montage.
Le projet Borssele sera le premier où Ørsted utilise les nouveaux câbles Nexans de 66 kV pour ses parcs éoliens offshore. Cette tension accrue va permettre de réduire les pertes par rapport aux niveaux habituels de 33 kV et 36 kV sur le câblage intra-champ. Nexans est fier d’être le seul fournisseur au monde actuellement capable d’équiper cette nouvelle génération de parcs éoliens avec une offre maison complète de câbles de pointe et de solutions de connexion standard, le tout adapté à une tension maximale de fonctionnement de 72,5 kV.
Directeur du Groupe Systèmes sous-marins et terrestres, Nexans
Nexans avait déjà fourni à Ørsted (anciennement Dong Energy) des câbles sous-marins pour un certain nombre de parcs éoliens offshore. Par ailleurs, le portefeuille d’accessoires de pointe de Nexans connecte déjà les trois premiers projets pilotes de fermes éoliennes de 66 kV au monde mis en service en mer du Nord au cours des deux dernières années.
Les câbles intra-champ destinés aux parcs Borssele 1 et 2 seront produits à l’usine de Nexans Allemagne à Hanovre pour une livraison en 2019. Une fois posés sur le fond marin, les câbles seront raccordés aux bases de turbines d’ici 2020 par le groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans qui s’appuiera sur son expertise interne en matière d’assemblage. Les accessoires des câbles seront fournis par le site Nexans Euromold basé à Erembodegem en Belgique.