- Les câbles sous-marins et terrestres Nexans alimenteront jusqu’à 1 million de foyers écossais, aidant ainsi le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre.
- Le projet SSE Renewables confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique clé dans la transition énergétique mondiale.
- Le contrat fait partie du carnet de commandes de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour les projets de câbles sous-marins.
- Les câbles d’exportation sous-marins seront installés par le nouveau navire de pose de câbles Aurora de Nexans.
Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l’installation de câbles d’exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d’Angus, débutera l’année prochaine. Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d’Écosse. Il constituera également la plus grande source d’énergie renouvelable, fournissant une contribution significative à l’objectif zéro émission nette de l’Écosse et suffisamment d’énergie renouvelable propre pour alimenter 1 million de foyers.
Nous sommes ravis d’avoir l’expertise de Nexans sur le projet Seagreen car Nexans est un leader mondial dans la fourniture et l’installation de câbles d’alimentation sous-marins.
Directeur du projet, Seagreen
L’usine de Nexans à Charleston, aux États-Unis, fournira les trois câbles d’exportation offshore d’une longueur d 65 km. Cette usine a récemment été agrandie pour fabriquer des câbles d’alimentation sous-marins HT et est actuellement la seule installation dotée de cette capacité en Amérique du Nord. Les trois câbles d’exportation terrestres de 20 km du projet seront fabriqués dans l’usine de Nexans à Charleroi, en Belgique.
Nexans s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux du projet Seagreen sur les opportunités de sous-traitance disponibles, y compris pour la partie offshore et terrestre du contrat.
Les câbles d’exportation pour le projet de parc éolien offshore Seagreen seront installés par l’Aurora, le tout nouveau navire de pose de câbles de Nexans. L’Aurora est actuellement en construction et sera livré au deuxième trimestre 2021.
We are delighted to receive this contract from SSE Renewables and we are excited to help bring the biggest windfarm in Scotland to life. This confirms Nexans’ position as a strategic partner highly involved in the global energy transition.
Former EVP for the Subsea and Land System Business Group, Nexans
The electricity generated by the Seagreen turbines will be transmitted via the subsea export cables to landfall at Carnoustie. Once ashore, the land cables will transmit the electricity to a new substation at Tealing where it will feed in to the UK’s national electricity transmission system.
- La nouvelle interconnexion permettra la transition vers les énergies renouvelables en Crète en fournissant une liaison d’un gigawatt (GW) entre l’île de Crète et le réseau continental de la Grèce.
- Nexans concevra, fabriquera et posera 335 kilomètres de câbles HVDC sous-marins à des profondeurs d’eau pouvant atteindre 1 200 mètres.
- La valeur du contrat dépasse 220 millions d’euros et fait partie du carnet de commandes actuel de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour des projets de câbles sous-marins.
Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l’installation d’un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100 % par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec . L’interconnexion reliera le réseau électrique de la Grèce continentale à la Crète. Elle assurera la sécurité de l’approvisionnement de l’île et permettra la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.
La Crète est la plus grande des îles grecques, avec une population d’environ 700 000 personnes. Elle attire également plus de 4 millions de visiteurs par an, principalement en été. L’île dépend aujourd’hui principalement d’une production de combustibles fossiles dépassée. La nouvelle interconnexion de câbles sous-marins garantira à la Crète une alimentation électrique fiable et indispensable à sa prospérité future. L’interconnexion réduira également les émissions, rendant l’île encore plus attrayante pour les touristes. Elle l’aidera également à développer ses propres ressources énergétiques renouvelables en permettant à la production excédentaire d’être réexportée vers le continent.
Le câble s’étendra sur une distance sous-marine de 335 km de la région de l’Attique sur le continent grec à la région d’Héraklion en Crète. Pour ce projet de 35 mois, Nexans fournira un système de câbles sous-marins HVDC de 500 mégawatts (MW) pour former la moitié de l’interconnexion bipolaire totale de 1 000 MW.
Le câble Nexans, évalué à 500 000 volts, est basé sur sa conception éprouvée non drainante en masse (MIND) pour les systèmes de câbles HVDC et intégrera des éléments à fibres optiques pour les applications de capteurs. Les sections du câble près du rivage qui seront installées à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 100 mètres, comporteront un noyau conducteur en aluminium d’une section de 1 800 mm². Les sections les plus profondes du câble, installées à des profondeurs allant jusqu’à 1 200 mètres, comporteront un conducteur en aluminium de 1 500 mm² de section. Le câble sera protégé par des tranchées dans le fond marin creusées à l’aide du système de jet d’eau Nexans Capjet jusqu’à 600 mètres de profondeur d’eau.
Le câble HVDC sera fabriqué dans l’usine Nexans de Halden, en Norvège et / ou dans l’usine de Futtsu, au Japon. Il sera installé par l’un des navires câbliers dédiés de Nexans, le Nexans Skagerrak ou le nouveau Nexans Aurora. L’interconnexion devrait être mise en service en 2023.