Notre performance financière

city grid by night

Le nouveau modèle Nexans dynamise notre performance et notre résilience

Nexans a entrepris depuis 2018 une profonde mutation pour devenir un Groupe plus agile, plus centré sur ses clients, et plus rentable. Grâce à la mise en œuvre réussie du modèle opérationnel New Nexans, le Groupe a pu actionner de nouveaux leviers de valeur et établir une robuste assise financière.

Performance exceptionnelle en 2024

  1. Des performances sans précédent pour l’EBITDA ajusté, la génération de trésorerie normalisée et le ROCE ;
  2. Des priorités maintenues sur la croissance en valeur et l’aboutissement du programme de transformation ;
  3. Une amélioration de la liquidité, et le maintien d’un bilan comptable solide ;
  4. Des rendements accrus pour nos actionnaires, avec une proposition de dividendes à hauteur de 2,60 € par action.

La décision de S&P de réhausser la perspective de notation de crédit de Nexans reflète la transformation largement démontrée de Nexans depuis 2019 et sa stratégie de croissance en valeur. Elle souligne également la résilience du Groupe et sa capacité à renforcer son bilan en phase avec son ambition de devenir un Pure Player de l’électrification.

Jean-Christophe Juillard
Jean-Christophe Juillard

Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe,

Ambitions financières 2025 – 2028 : Renforcement de la performance financière

Sur son portefeuille d’Electrification existant, Nexans poursuivra une expansion sélective et rentable, avec une croissance organique attendue de +3 à 5 % en taux de croissance annuel composé (CAGR). Un EBITDA ajusté incrémental de +350 millions d’euros est ciblé entre 2024 et 2028 dans les activités d’Électrification.

Nexans dévoile également ses objectifs financiers 2028 à l’échelle du Groupe :

  • EBITDA ajusté de 1 150 millions d’euros (+/- 75 millions d’euros) tout en achevant la rotation de son portefeuille vers l’Électrification.
  • Retour sur capital employé supérieur à 20 %, grâce à l’expansion de la rentabilité, une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et des investissements disciplinés.
  • Dépenses d’investissement d’environ 1,2 milliard d’euros entre 2025 et 2028 pour soutenir la croissance, avec une réallocation vers les segments PWR-Grid et PWR-Connect (anciennement Distribution et Usage) durant cette période, stimulée par des investissements de croissance.
  • Flux de trésorerie libre cumulé, avant opérations de fusions-acquisitions et opérations sur capitaux propres, estimé à environ 1,4 milliard d’euros entre 2025 et 2028, avec un taux de conversion solide supérieur à 45 % en 2028.
Résultats financiers