Le futur
sera électrique

Le présent l’est déjà. Et l’électricité le moteur du progrès. Au cœur de cette révolution énergétique : le câble, notre savoir-faire historique.

Communiqués de presse

building and a tree

S1 2024 : communiqué de presse

La rentabilité record au premier semestre 2024 témoigne de la priorité que nous accordons à la croissance en valeur et de l’orientation stratégique que nous avons définie pour Nexans. Nous avons enregistré une croissance robuste dans tous nos segments d’Électrification, notamment Production d’énergie & Transmission, où l’expansion stratégique de notre usine de Halden, en Norvège, a déjà commencé à porter ses fruits. Le succès de la finalisation début juin de l’acquisition de La Triveneta Cavi en Italie marque une étape importante. Cette opération stratégique renforce nos capacités sur le segment Usages et notre volonté de fournir des solutions complètes et de qualité à nos clients dans le monde entier. L’innovation reste le moteur de notre succès, comme l’illustre le limiteur de courant de défaut supraconducteur développé avec SNCF Réseau.

building and a tree
2024 Planet Week in Chile
RSE 05 Juin 2024

Nexans mondialement uni pour une quatrième Planet Week réussie

Découvrez comment Nexans s’est uni pour sa 4ème Planet Week annuelle, renforçant la sensibilisation à l’action climatique et favorisant des initiatives durables.

MOBIWAY BOOST
Innovation 31 Mai 2024

Soutenir les électriciens australiens et néo-zélandais : lancement de MOBIWAY BOOST

Entrez dans une ère révolutionnaire de gestion des câbles avec MOBIWAY BOOST – le système de touret tout-en-un en ANZ qui combine la meilleure technologie, conception et fonctionnalité pour répondre aux besoins d’installation électrique les plus exigeants. En savoir plus maintenant !

climate challenge - 2 edition
Innovation 15 Mai 2024

Nexans Maroc lance la deuxième édition du concours « Nexans Climate Challenge »

Nexans Maroc organise le rendez-vous annuel de l’innovation sous le thème “Technologies Innovantes : Accélérer la Transition Énergétique”. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin, avec trois nouveaux projets sélectionnés et récompensés lors de la 4ème édition de la “Journée Climat,” l’événement phare du groupe Nexans.

 

 

Agir positivement sur le monde

Nous sommes des pionniers de la transition énergétique. Nous ouvrons la voie vers une électrification du monde plus responsable en plaçant l’environnement et l’humain au cœur de nos actions.

En savoir plus

Environnement

80 %

des déchets de production recyclés en 2023

Environnement

75 %

des ventes sont générées par des produits et services qui contribuent à la transition et à l’efficacité énergétique en 2023

Social

4272

employés Nexans ont participé à la Fresque du Climat® en 2023, dans plus de 10 pays

Social

30%

Objectif de 30% de femmes managers en 2026

Perspectives : relever les défis de demain ensemble

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement construire le monde de demain. C’est pourquoi nous multiplions les partenariats et les collaborations dans nos projets. Nous privilégions le dialogue avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Nous pensons que l’ouverture, l’échange de points de vue et d’expertises permettra de relever les défis futurs. À travers une diversité de formats, vidéo, article, interview, nous donnons la parole aux experts de notre Groupe, à nos partenaires et à nos clients.

Christopher Guérin

Le monde évolue rapidement et deviendra de plus en plus électrique dans les décennies à venir. Sans câbles, pas de transition énergétique. Nous avons un rôle clé à jouer pour rendre cette électrification durable et vertueuse. L’électricité est notre ADN et nous proposons des solutions pour un avenir meilleur.

Christopher Guérin

Directeur Général, Nexans

Ressources

01

Résultats financiers

L’ensemble de l’information financière du Groupe : les indicateurs d’activité trimestriels à 3 et 9 mois ainsi que les résultats semestriels et annuels.

02

Publications financières

L’essentiel de nos publications financières classées par exercice.

03

Événements

Nos conférences, tables rondes et autres événements pour fédérer les acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux de l’électrification.

communaute-talents-masque
image de fond logo nexans

Devenez un
collaborateur Nexans

Nous rejoindre, c’est contribuer activement à la construction d’un futur plus durable et à l’atteinte des objectifs globaux en matière de décarbonation.