Câbles
29
Cu copper

L’Odyssée
du cuivre

Le cuivre, premier métal travaillé par l’homme à l’aube de la révolution néolithique et qui a été au cœur de la seconde révolution industrielle de l’énergie au début du XXe siècle, est aujourd’hui l’un des piliers de la transition énergétique en cours.

Le cuivre, nouveau
défi de l’électrification

Entre raréfaction des ressources et augmentation de la consommation mondiale.

L’industrie des câbles électriques, qui a déjà connu de nombreuses phases de transformation au cours de son histoire, doit s’adapter à un nouveau défi. Elle fait face simultanément à une explosion prévisible de la demande et donc à l’augmentation attendue de la consommation de cuivre. Les acteurs du marché font également face à une pénurie des matières premières globalisée, ajoutant encore aux enjeux de la recyclabilité du cuivre.

Le cuivre nouveau défi de l’électrification

  • Augmentation de la demande mondiale de cuivre
  • Raréfaction
    de la ressource minière
  • Composition
    d’un câble électrique

Augmentation de la demande mondiale de cuivre

Poids en million de tonnes (Mt)

Sources : Goldman Sachs / ICSG / Analyse Nexans

Raréfaction
de la ressource minière

Production annuelle de cuivre limitée à
24 Mt et 10 Mt de déchets pour les 5 prochaines années…

…pour une demande annuelle
de 39 Mt en 2030

Sources : Goldman Sachs / ICSG / Analyse Nexans

Composition
d’un câble électrique

40 à 80%
de cuivre

Sources : Nexans

Le cycle de vie
d’un câble électrique

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Intégrer l’activité de métallurgie

Nexans est le premier fabricant mondial de câbles verticalement intégrés avec 4 usines métallurgiques : Lens (France), Montréal (Canada), Lima (Pérou), Santiago (Chili)

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Recycler ses propres déchets de cuivre

La totalité des déchets de cuivre bénéficie d’un processus de recyclage.

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Exploiter les mines urbaines

Améliorer la récupération de cuivre des réseaux électriques de nos villes et de nos infrastructures.

POUR INFO

Nexans s’appuie depuis 2008 sur RecyCâble (joint-venture entre Nexans et Suez). En 2023, 9 410 tonnes de déchets de câbles sont transformées au sein de cette structure.

Je crois à l’invention d’un nouveau modèle de pilotage de l’entreprise, dans lequel l’économie circulaire sera remplacée par la performance circulaire. C’est-à-dire un modèle éthique et circulaire, pas décroissant pour autant.

Christopher Guérin

CEO, Nexans

Les objectifs
de Nexans

2024
>5%
de cuivre recyclé
2030
30%
de cuivre recyclé
Label Copper Mark obtenu en 2023 pour les sites de Lens et Montréal, certifiant la production de cuivre responsable.
1 / 4