Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote – mai 2024
Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote
Théoriques (1) Exerçable (2)
31 mai 2024 43 753 380 43 753 380 43 747 572

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d’information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions auto détenues, hors contrat de liquidité).

Présence dans les statuts d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.

Extrait de l’article 7 des statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »