L’électrification et l’urbanisation gagnent du terrain, augmentant ainsi le nombre d’installations électriques dans les bâtiments. Cette densification des réseaux accroît les risques d’incendie. Pour les réduire et sauver des vies, la prévention est la meilleure alliée.
Bâtiments

Le bâtiment intelligent de demain : interconnecté et durable
Le bâtiment résidentiel et industriel de demain sera plus connecté et plus durable. Les futures constructions seront équipées de technologies sophistiquées permettant une gestion intelligente de l’énergie et de la sécurité. Ces avancées permettront de répondre aux nouveaux besoins de nos sociétés.
Les solutions que nous développons pour électrifier les bâtiments et connecter les équipements permettent une gestion intelligente de l’énergie, certaines intègrent les principes de l’écoconception. Nos solutions de câblage pour les bâtiments contribuent également à améliorer l’efficacité énergétique tout en assurant la sécurité des usagers. Le bâtiment de demain se construit aujourd’hui et nous sommes déjà au cœur de l’action pour combler les attentes de nos clients, entreprises de BTP, promoteurs, architectes, installateurs ou intégrateurs systèmes.
Défis liés à la construction du bâtiment de demain
D’ici 2050, la population mondiale atteindra le chiffre record de 9,6 milliards de personnes. Cette croissance rapide de la population et les enjeux environnementaux impliquent de construire davantage de bâtiments résidentiels intelligents.
Le bâtiment de demain sera encore plus électrifié. En d’autres mots, davantage de câbles, de connecteurs, de systèmes et sous-systèmes seront nécessaires à son bon fonctionnement. Le bâtiment de demain fera aussi appel à des solutions intelligentes, sûres et durables pour devenir plus résilient et plus efficace au niveau énergétique.
Le secteur de la construction doit transformer ses pratiques rapidement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. La performance énergétique des bâtiments construits devra s’améliorer considérablement pour répondre aux normes environnementales tandis que les nouvelles constructions devront les incorporer en amont des projets.
Le bâtiment dit durable ou green est désormais la nouvelle norme parmi les parties prenantes de la chaîne de valeur d’un projet de construction. Les propriétaires, les ingénieurs, les architectes sont en quête de nouvelles stratégies pour bâtir des constructions et structures durables attrayantes pour les acheteurs et les locataires et consacrent leurs efforts aux caractéristiques environnementales pour augmenter la valeur verte de leurs investissements.
Nous sommes conscients des enjeux liés aux nouveaux besoins d’électrification des bâtiments résidentiels et industriels. Nous disposons d’une capacité R&D unique qui nous permet d’avoir une longueur d’avance et d’être toujours à la pointe de l’innovation avec des solutions toujours plus sûres, durables et efficaces. Notre gamme Sécurité Incendie en est un exemple. Nous nous adaptons en permanence aux nouveaux besoins de nos clients pour leur offrir ce qu’il y a de mieux en matière de sécurité et de durabilité.
30 %
de la consommation mondiale d’énergie finale en 2021 était attribuée au fonctionnement des bâtiments (IEA)
+70 %
des appareils dans le bâtiment ont besoin de courant continu pour fonctionner
En 2050
10 mds
d’individus devraient composer la population mondiale, ce qui nécessite une quantité toujours croissante de logements de qualité
Solutions Nexans
- Apporter une énergie plus sûre aux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et aux infrastructures où l’alimentation électrique est essentielle pour assurer une connectivité optimale, notamment avec nos solutions avancées de câblage résistant au feu de la gamme Nexans Sécurité Incendie.
- Accompagner nos clients et partenaires dans la construction d’une électrification des bâtiments sûre et durable, à chaque étape du cycle de vie de leur projet.
- Proposer un smart packaging pour faciliter l’installation sur les chantiers avec la gamme MOBIWAY, notamment MOBIWAY™ Un’Reel, conçue pour simplifier et optimiser la pose de câbles basse et moyenne tension par les installateurs de câbles.
- Mettre à disposition de nos clients le PEP ecopassport Ⓡ de nos produits, leur carte d’identité environnementale.
Les câbles sont un élément fondamental de l’infrastructure électrique des bâtiments. Les bâtiments de demain seront intelligents, connectés, durables et alimentés en courant continu. Nexans s’engage dans cette transformation en fabriquant des systèmes de câbles spécifiques, compatibles avec ces nouvelles infrastructures.
Responsable des plateformes techniques LVDC, MVDC et nouvelles architectures au sein du Techno Centre Recherche et Territoires, Nexans
Sécurité incendie
Innover sans relâche
Pour être à la pointe en termes de sécurité, de fiabilité, de performances électriques et de conformité aux normes.
Construire aujourd’hui le bâtiment de demain
En offrant des solutions spécifiques aux logements résidentiels, bâtiments publics et de bureaux ou sites industriels.
Utiliser la digitalisation
Pour créer des systèmes de gestion plus intelligents et intuitifs.
Nexans Mobiway pour faciliter l’installation des câbles
La pose et le déroulage de câbles électriques pour électrifier des bâtiments tertiaires, qu’ils soient de taille moyenne ou grande, sont des opérations complexes nécessitant un savoir-faire et un nombre de personnes compétentes. Les tourets sont une solution cruciale dans ce processus, permettant le transport, le déplacement, l’enroulement et le déroulement des câbles. Cependant, leur manipulation exige souvent au moins deux installateurs en raison de leur taille et poids, pouvant être dangereuse et nécessitant des outils supplémentaires. Les risques associés incluent des accidents sur le chantier, des problèmes de santé pour les travailleurs, des défis en termes de gestion du temps, de coûts, de logistique et de technologie. La gamme Mobiway vous propose une liste complète d’offres dédiées pour mieux transporter, déplacer et dérouler chaque type spécifique de câbles et vous fait gagner jusqu’à 30% de temps d’installation en moyenne.


Mobiway MOB
Le kit Mobiway™ MOB offre une solution innovante en simplifiant le transport et la manipulation des tourets, favorisant une installation rapide et sûre des câbles avec des avantages notables en termes de sécurité, de temps, de coûts, de durabilité et de connectivité. Son emballage éco-conçu réduit son empreinte environnementale, ce qui en fait une solution attractive pour améliorer les opérations quotidiennes.
Mobiway UN’REEL
Mobiway UN’REEL simplifie l’installation des câbles en utilisant un système intelligent de déroulage, offrant rapidité, sécurité et rentabilité aux installateurs dans le monde entier. En réduisant le besoin de main-d’œuvre sur les chantiers et en évitant les risques de blessures liées à la manipulation des tourets lourds, cette solution répond aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Facile à déplacer et installer, elle permet à une seule personne de mener à bien le processus d’installation, économisant ainsi du temps et des coûts tout en offrant une sécurité accrue. Avec son système breveté, Mobiway UN’REEL s’adapte à divers types de câbles et configurations de chantier, assurant une installation efficace tant sur le terrain que dans les bâtiments.
Mobiway BOOST
Le Mobiway BOOST est un système révolutionnaire d’installation de câbles qui améliore l’efficacité, la sécurité et la durabilité pour les électriciens. Son design primé simplifie le tirage des câbles grâce à des fonctionnalités telles que l’empilage vertical et horizontal pour la pose de plusieurs câbles, une bobine intérieure à déroulement fluide, et une poignée ergonomique pour un transport facile. Le système est respectueux de l’environnement, avec une bobine réutilisable et recyclable qui réduit les déchets plastiques. Mobiway BOOST améliore non seulement la productivité sur les chantiers et la gestion de l’espace, mais soutient également les projets écologiques via les initiatives de durabilité de Nexans.