Depuis plus d’un siècle, Nexans est un pionnier dans les solutions de câblage, et nous avons développé un savoir-faire et une expertise de pointe, notamment dans la sécurité incendie. Préserver la vie des gens et atténuer les impacts d’un incendie sont nos priorités.
Sécurité incendie
L’électrification et l’urbanisation gagnent du terrain, augmentant ainsi le nombre d’installations électriques dans les bâtiments. Cette densification des réseaux accroît les risques d’incendie. Pour les réduire et sauver des vies, la prévention est la meilleure alliée.
Renforcer la sécurité incendie : condition sine qua non à l’électrification
Avec la gamme Nexans Sécurité Incendie, notre priorité est d’accompagner les acteurs du secteur de la construction vers une électrification sûre et durable, à chaque étape du cycle de vie de leurs projets. Nos câbles répondent aux normes les plus strictes et bénéficient des dernières avancées en matière de sécurité, de fiabilité et de performance grâce à nos efforts d’innovation constants.
Défis liés à la sécurité incendie
Les risques d’incendie sont une réalité dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Lors d’un incendie dans un bâtiment, la mortalité est majoritairement due aux fumées incapacitantes limitant la visibilité. Réduire le temps d’exposition à ces substances nocives est primordial, car cela permet de sauver des vies en facilitant l’évacuation et le travail des sauveteurs.
Les câbles constituent l’ossature électrique d’un bâtiment. Présents partout et en grande quantité, ils relient les pièces, les étages et traversent les murs. Avec l’émergence de nouveaux usages énergétiques, le nombre de câbles présents dans les bâtiments croît en permanence, induisant ainsi de nouveaux risques pour les biens et les personnes
Même s’ils sont rarement à l’origine de l’incendie, ils peuvent servir de combustible pour le feu et fortement contribuer à la propagation des flammes et des émissions irritantes, ce qui limite les capacités des personnes à évacuer rapidement. De plus, ils ralentissent l’intervention des secours du fait des quantités importantes de fumée générées.
Les câbles électriques ont donc un impact majeur sur l’évolution d’un incendie. Leur performance est évaluée en fonction de deux critères essentiels.
Le premier est leur capacité à réagir ou non lorsqu’ils sont soumis au feu. On détermine ici leur potentiel à contribuer à la propagation de l’incendie, à produire des fumées opaques et nocives, et à générer des particules enflammées.
Les câbles de protection au feu, présents à tous les niveaux d’un bâtiment, constituent la meilleure ligne de défense contre les incendies. Ils retardent considérablement sa propagation et réduisent au minimum les fumées et les gaz acides, garantissant une visibilité optimale pour l’évacuation des personnes et l’intervention des secours.
Le deuxième critère essentiel pour les câbles est la résistance au feu. Celle-ci indique leur capacité à maintenir opérationnelles les fonctions critiques (systèmes d’alerte, détecteur de fumée, extracteur de fumée, sorties de secours et équipement d’éclairage incendie) dans un bâtiment lorsque l’incendie est totalement développé.
Les câbles résistants au feu sont au cœur des systèmes de sécurité d’un bâtiment. En cas d’incendie, leurs caractéristiques spécifiques permettent d’assurer l’alimentation en électricité d’équipements critiques et la transmission d’informations clés, fonctions essentielles à une évacuation sûre et rapide.
Notre gamme Nexans Sécurité Incendie illustre notre engagement en faveur d’une électrification sûre et durable. Nos câbles innovants permettent à nos clients d’anticiper les risques d’incendie, de sécuriser leurs actifs et de protéger les personnes.
1 feu toutes les
30 sec
se déclare dans un bâtiment en Europe (FEEDS)
dont
+25 %
de ces incendies sont causés par des défaillances électriques
ou par des installations obsolètes et surchargées (FEEDS)
25 mds€
de dommages aux bâtiments chaque année
en Europe (FEEDS)
18 mds€
de dédommagements sur 5 ans (ALLIANZ)
+20 %
augmentation de la demande en électricité
d’ici 2030 (IEA)
Solutions Nexans
- Aider nos partenaires et nos clients à se prévenir des impacts dévastateurs du feu en anticipant les risques, en sécurisant leurs biens, et en protégeant les personnes grâce à l’offre Nexans Sécurité Incendie.
- Offrir la protection Nexans Sécurité Incendie adaptée à tous les types de bâtiments où des vies humaines sont en jeu : les infrastructures (gares, terminaux d’aéroports, installations dédiées aux nouveaux usages énergétiques), les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, et tout particulièrement dans les bâtiments dont les besoins de sécurité sont élevés, notamment les hôpitaux et les écoles.
- Développer des produits innovants qui répondent aux exigences des normes nationales et internationales les plus strictes, notamment celles définies par le Règlement des Produits de Construction (RPC), afin d’assurer la sécurité de nos clients et partenaires face aux risques d’incendie.
En tant qu’experts de la sécurité incendie, nous vous accompagnons pour construire une électrification sûre et durable, de la conception à la maintenance de vos sites. La protection commence par la prévention.
Expert, Nexans
Découvrez comment Fleischmann, le plus grand entrepreneur du Chili, s’appuie sur Nexans Fire Safety pour se différencier en plaçant la protection au cœur de ses projets : “Nous apportons notre expérience, et Nexans contribue avec leurs innovations qui découlent de l’expérience de l’installateur.”