Enfouissement partiel du réseau de transmission allemand

31,8 km

de câble Nexans

11 000 km

longueur du réseau de transmission d’Amprion

Partenariat

Amprion

Marché

Interconnexions terrestres

Localisation

Allemagne

banner-undergrounding-germany

Contexte

Dans le cadre de son ambitieux plan de transition énergétique, dit Energiewende, l’Allemagne s’est donné pour objectif de couvrir 80 % de sa consommation d’électricité avec des énergies renouvelables à l’horizon 2050. Ceci implique une modernisation de ses réseaux de transmission, notamment pour connecter les parcs éoliens implantés dans le nord de l’Allemagne aux grands centres de consommation situés dans le sud du pays. En 2019, Amprion, l’un des principaux gestionnaires de réseaux de transport (GRT), a lancé en mars 2019 un programme de renouvellement de 11 000 km linéaires de son infrastructure, desservant plus de 29 000 habitants dans une zone géographique étendue. Ce réseau de transmission est essentiellement constitué de lignes aériennes, mais Amprion a identifié plusieurs sections dont l’enfouissement était essentiel afin d’en minimiser l’impact visuel et environnemental.

Défis

Le renouvellement du réseau de 400 kV d’Amprion pour satisfaire les objectifs de l’Energiewende soulevait des difficultés particulières dans ces zones sensibles, où l’enfouissement des lignes de transmission était nécessaire. Cette opération appelait des technologies adaptées, et des partenaires capables de les mettre en œuvre de manière fiable et efficace.

31,8 km

longueur du câble 400 kV de Nexans

11 000 km

longueur du réseau de transmission d’Amprion

29 millions

d’habitants desservis

Contribution de Nexans

Nexans s’est imposé comme un partenaire incontournable du programme d’enfouissement d’Amprion. Le Groupe a proposé des solutions de câblage innovantes et adaptées aux besoins spécifiques du projet. Impliqué dès la phase pilote du programme sur le site de Raesfeld, Nexans a étendu par la suite son champ d’intervention en fournissant 31,8 km de câble 400 kV pour une opération d’envergure à Legden, située sur la liaison Wesel-Meppen. Le tronçon à traiter traversait un tunnel de 2,1 km et comprenait 3,1 km de conduites ; Nexans a fourni le câblage nécessaire pour un circuit double, composé d’une âme en cuivre de 2500 mm2 de section et d’une gaine sans halogène retardatrice de flamme. Nexans a également fourni des structures de support en acier, indispensables pour la pose du câble.

La livraison des câbles en juillet 2022 a marqué un temps fort dans l’avancement du projet, achevé en 2023. L’implication de Nexans a conditionné la faisabilité technique de ce programme d’enfouissement, qui a permis de valider la méthode souple et durable de l’enfouissement partiel, ouvrant à Amprion comme à d’autres GRT une option supplémentaire pour le renouvellement des réseaux.

Ce contrat majeur pour Amprion constitue une référence marquante pour le concept d’enfouissement partiel dont Nexans s’est fait le pionnier. Les TSO n’ont plus à choisir entre conducteurs aériens ou câbles souterrains. Ils peuvent désormais adopter la technologie la plus appropriée afin de respecter leurs objectifs environnementaux et financiers pour chaque section de leurs réseaux de transport.

Ralf-Michael Menger

Responsable des ventes de systèmes sous-marins et terrestres, Nexans

En savoir plus sur les solutions Nexans

Interconnexions terrestres

Découvrir nos réalisations

thumbnail-undergrounding-germany

Interconnexions terrestres

Enfouissement partiel du réseau de transmission allemand
Dorset Downs, UK

Interconnexions terrestres

Dorset VIP : Restaurer la beauté naturelle de la campagne anglaise