À propos des câbles photovoltaïques ENERGYFLEX®
Les câbles photovoltaïques pour panneaux solaires ENERGYFLEX® de Nexans offrent un haut niveau de performance, une grande facilité d’installation, une fiabilité exemplaire à long terme et une recyclabilité élevée en fin de vie. Fabriqués à base de polyoléfine, ces câbles monoconducteur à double isolant supportent très efficacement des tensions de 1,8 kV DC, et ce pendant de nombreuses décennies. Ils satisfont aux normes et certifications en vigueur (notamment la norme française UTE 32-502 ou la certification TÜV allemande), et surpassent leurs cahiers des charges dans de nombreux domaines tels que la température maximale en service, la résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayonnements UV, la résistance aux rongeurs et aux insectes ou encore l’exploitabilité de long terme. Les gaines des câbles ENERGYFLEX® ne contiennent pas de composés halogènes afin de garantir une sécurité maximale contre l’incendie, et sont conformes aux dernières directives limitant l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Les câbles ENERGYFLEX® font partie de la gamme KEYLIOSTM mise au point par Nexans pour répondre à tous les besoins d’installation de centrales photovoltaïques résidentielles ou commerciales. Dans une approche globale des besoins client, la gamme KEYLIOSTM propose également des services avantageux aux promoteurs et aux exploitants de projets photovoltaïques, tels que le suivi et le contrôle au moyen de passerelles internet embarquées, l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), ou la simulation.