En associant les technologies avancées de câblage enterré à une planification et une exécution rigoureuses, Nexans a contribué de manière significative à la préservation et à la mise en valeur des paysages naturels de l’AONB du Dorset, tout en offrant à la région une transmission électrique de haute fiabilité.
Contexte
En avril 2019, Nexans s’est vu attribuer par Morgan Sindall Infrastructure un important contrat de 35 millions d’euros, portant sur la fourniture de câbles HT enterrés pour le projet Dorset Visual Impact Provision (VIP). Lancé à l’initiative de National Grid, ce projet visait à réduire l’impact visuel d’une liaison de 400 kV traversant la zone de beauté naturelle remarquable (Area of Outstanding Natural Beauty, AONB) du Dorset : afin de restaurer les paysages naturels de la campagne anglaise, notamment autour des villages de Martinstown et de Winterbourne Abbas, la ligne aérienne existante devait être remplacée par des câbles HT enterrés produits par Nexans, permettant ainsi le démontage de 22 pylônes.
Défis
La parfaite intégration d’un câblage enterré dans une infrastructure existante exige toujours une planification et une exécution méticuleuses, afin de préserver l’efficacité et la sécurité du réseau électrique ; dans le cadre de ce projet, la réalisation d’une liaison électrique fiable dans le respect scrupuleux du patrimoine paysager et de la faune du Dorset ajoutait encore des difficultés spécifiques.
+100 km
de câbles HT spéciaux à âme cuivre et gaine XLPE
22
pylônes à déposer
Contribution de Nexans
Nexans a joué un rôle crucial dans le projet Dorset VIP en assurant la fourniture de 100 km de câbles HT spéciaux à âme cuivre et gaine XLPE, qui ont été mis en œuvre pour la réalisation de deux circuits triphasés dotés de deux câbles par phase ; Nexans a également fourni des accessoires et assuré l’exécution des jonctions. Les câbles ont été fabriqués à Charleroi, en Belgique, et les accessoires dans l’usine suisse de Cortaillod. Les jonctions ont été effectuées par l’équipe d’installation de Nexans UK, pour une parfaite intégration des câbles enterrés.
Les travaux de construction sur le projet ont commencé au printemps 2019 et ont pris trois ans pour être achevés, y compris le retrait de la ligne existante et des pylônes.
Nous sommes ravis de participer à ce projet essentiel pour démontrer la capacité de nos câbles souterrains à atténuer l’impact visuel des lignes électriques haute tension. Nexans a été étroitement associé à Morgan Sindall Infrastructure dès le début du projet et nous sommes parvenus au stade où le système de câbles est à présent en cours de perfectionnement et d’optimisation.
Directeur du développement des systèmes sous-marins et terrestres au Royaume-Uni et en Irlande, Nexans
![Dorset](https://www.nexans.com/app/uploads/2022/04/dorset.png)